Lisa garantii
Toode lisati ostukorvi
003N1100 lisati ostukorvi
Palun valige allolevast loendist garantii, et seda oma ajamile rakendada. Pidage meeles, et saate valida ainult ühe garantii ja kui teil on mitu ajamit, lisatakse igale ajamile sama garantii. Pange tähele, et pärast garantii lisamist ei saa te oma ajamite arvu muuta.
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
Rõhu juhtimisega veeventiil, WVFX 10, 3.5 bar - 16 bar, 1.4 m³/h
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Rõhu juhtimisega veeventiil, WVFX 10, 3.5 bar - 16 bar, 1.4 m³/h
003N1100
Ühenduse tüüp: G, Ühenduse suurus [in]: 3/8, Kv väärtus [m³/h]: 1.4, Avamiskonfiguratsioon: Avaneb kond. rõhu suurenemisel, Juhtrõhu vahemik [bar]: 3.5 - 16, Ühenduse tüüp (külmutusagens): SAE otsmuhv