Rõngastihenditega impulsstoru, 1,5 m

003L8152

Rõngastihenditega impulsstoru, 1,5 m

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.09 Kilogram
Netokaal 0.09 Kilogram
Volume 0.199 Liter
EAN 5702421602607

 

Contain batteries No
Description Rõngastihenditega impulsstoru, 1,5 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kasutus ASV, AB-PM, USV
Pakendi kõrgus [mm] 30 mm
Pakendi laius [mm] 69 mm
Pakendi sügavus [mm] 96 mm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 6f7b0aa0-945b-4e81-baef-a902decb2e62
SCIPi kausta tootenimi Impulse tube set 1.0 G1/16. fi3x1.5m
Tooterühm Automatic balancing
Tüüp Automatic balancing accessories

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality