Termostaat TPC 40–60 °C

003L3962

Termostaat TPC 40–60 °C

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.182 Kilogram
Netokaal 0.178 Kilogram
Volume 1.721 Liter
EAN 5702425091544

 

Ajakonstant [s] 3 "
Anduri ühendus M14x1
Contain batteries No
Description Termostaat TPC 40–60 °C
Funktsioon Vooluhulga kompenseerimisega temperatuuriregulaator
Impulsstoru materjal Vask, mat. nr 2.090
Kapillaartoru pikkus [m] 0.6 m
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soojuskandja temperatuur anduri juures [°C] [Max] 70 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 60 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] 40 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm] 9.5 mm
Temperatuurianduri materjal Vask, mat. nr 2.090
Temperatuurianduri pikkus [mm] 64 mm
Tooterühm Accessories - SAC
Transportimistemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Tüüp Termostatic elements
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality