AVPB, PN 16, DN 25, Vooluhulk [m³/h]: 0.10 - 6.00, 0.20 bar - 1.00 bar, Väliskeere, G 1 1/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
003H6403
AVPB PN16 25/8 0,2-1,0 keere tagasivool
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
AVPB PN16 25/8 0,2-1,0 keere tagasivool
Brutokaal | 2.317 Kg |
Netokaal | 2.317 Kg |
Volume | 6.854 Liter |
EAN | 5702421539224 |
Brutokaal | 2.317 Kg |
Netokaal | 2.317 Kg |
Volume | 6.854 Liter |
EAN | 5702421539224 |
Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 30% |
Avade arv | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPB PN16 25/8 0,2-1,0 keere tagasivool |
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] | 1 bar |
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] | 0.2 bar |
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 12 bar |
dPb virtuaalne | 0.2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funktsioon | Dif.rõhu ja vooluhulga piirik |
Funktsioon VSP - P | Jah |
Funktsioon VSP - Q | Jah |
Funktsioon VSP - T | Ei |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitatsioonitegur | 0.6 |
Kavitatsioonitegur 100% | 0.3 |
Kavitatsioonitegur 25% | 0.66 |
Kavitatsioonitegur 50% | 0.54 |
Kavitatsioonitegur 75% | 0.45 |
Kvs-väärtused [m³/h] | 8 m³/h |
Lekkekadu [% Kvs] | 0.02 |
Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
Läbimõõt [mm] | 25 mm |
Nimirõhk [bar] | 16 bar |
Paigaldusversioon | Tagasivool |
PN alternatiivne VSP | 0 |
Rakendus | Kaugküte |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rõhuklass | PN 16 |
Rõhuregulaator | Diferentsiaalrõhu regulaator |
Seadistuse tüüp | Reguleeritav |
Soojuskandja pH [Max] | 10 |
Soojuskandja pH [Min] | 7 |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Spindli asend | Normaalselt avatud |
Tihendi DP materjal | EPDM |
Tooterühm | Pressure flow controllers |
Täituri membraani materjal | EPDM |
Tüüp | AVPB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiili koonuse DP materjal | Tsingikaokindel messing CuZn36Pb2As |
Ventiili korpuse materjal | Punane pronks CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventiili pesa materjal | Roostevaba teras, mat. nr 1.4571 |
Ventiili suurus | DN 25 |
Vooluhulga piiramine | Jah |
Vooluhulga reguleerimine | Ei |
Vooluhulk [m3/h] [Max] | 6 m³/h |
Vooluhulk [m3/h] [Min] | 0.1 m³/h |
Vooluhulk [m³/h] | 6 m³/h |
Ühenduse suurus | G 1 1/4 A |
Ühenduse tüüp | Väliskeere |
Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 30% |
Avade arv | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPB PN16 25/8 0,2-1,0 keere tagasivool |
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] | 1 bar |
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] | 0.2 bar |
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 12 bar |
dPb virtuaalne | 0.2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funktsioon | Dif.rõhu ja vooluhulga piirik |
Funktsioon VSP - P | Jah |
Funktsioon VSP - Q | Jah |
Funktsioon VSP - T | Ei |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitatsioonitegur | 0.6 |
Kavitatsioonitegur 100% | 0.3 |
Kavitatsioonitegur 25% | 0.66 |
Kavitatsioonitegur 50% | 0.54 |
Kavitatsioonitegur 75% | 0.45 |
Kvs-väärtused [m³/h] | 8 m³/h |
Lekkekadu [% Kvs] | 0.02 |
Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
Läbimõõt [mm] | 25 mm |
Nimirõhk [bar] | 16 bar |
Paigaldusversioon | Tagasivool |
PN alternatiivne VSP | 0 |
Rakendus | Kaugküte |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rõhuklass | PN 16 |
Rõhuregulaator | Diferentsiaalrõhu regulaator |
Seadistuse tüüp | Reguleeritav |
Soojuskandja pH [Max] | 10 |
Soojuskandja pH [Min] | 7 |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Spindli asend | Normaalselt avatud |
Tihendi DP materjal | EPDM |
Tooterühm | Pressure flow controllers |
Täituri membraani materjal | EPDM |
Tüüp | AVPB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiili koonuse DP materjal | Tsingikaokindel messing CuZn36Pb2As |
Ventiili korpuse materjal | Punane pronks CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventiili pesa materjal | Roostevaba teras, mat. nr 1.4571 |
Ventiili suurus | DN 25 |
Vooluhulga piiramine | Jah |
Vooluhulga reguleerimine | Ei |
Vooluhulk [m3/h] [Max] | 6 m³/h |
Vooluhulk [m3/h] [Min] | 0.1 m³/h |
Vooluhulk [m³/h] | 6 m³/h |
Ühenduse suurus | G 1 1/4 A |
Ühenduse tüüp | Väliskeere |