AFQMP 2, PN 16, DN 200, 0.1 bar - 1 bar, Vooluhulk [m³/h]: 36 - 450, Äärik, Paigaldusversioon: vaba

003G5565

Pressure independent control valve

Toote üksikasjad

Brutokaal 303.7 Kilogram
Netokaal 247.5 Kilogram
Volume 1392 Liter
EAN 5714279064759

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pressure independent control valve
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 1 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 0.1 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Vooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga
Funktsioon VSP - P Ei
Funktsioon VSP - Q Ei
Funktsioon VSP - T Ei
Kavitatsioonitegur 0.35
Kavitatsioonitegur 100% 0.31
Kavitatsioonitegur 25% 0.44
Kavitatsioonitegur 50% 0.44
Kavitatsioonitegur 75% 0.35
Kvs-väärtused [m³/h] 650 m³/h
Käik [mm] 28 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.01
Lekkekadu [% Kvs] 0.01
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 200 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
PN alternatiivne VSP 25
Rakendus Kaugküte ja -jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu seadevahemik [bar] [Max] 1 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min] 0.1 bar
Rõhuklass PN 16
Rõhuregulaator Ei
Rõhutasandussüsteemi reguleerventiili sisu Kamber
Seadistuse tüüp Adjustable
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tihendi CV materjal EPDM
Tihendi DP materjal EPDM
Tooterühm Pressure flow controllers
Täituri membraani materjal EPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2] 320 cm²
Töörõhk [bar] [Max] 16 bar
Tüüp AFQMP 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse CV materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili koonuse DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili pesa DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurus DN 200
Vooluhulga piiramine Jah
Vooluhulga reguleerimine Jah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar] 1 bar
Vooluhulk [m3/h] [Max] 450 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min] 36 m³/h
Vooluhulk [m³/h] 450 m³/h
Ühenduse suurus DN 200
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality