Impulsstorud, 10 mm, G 1/4, Roostevaba teras, Tootetüübile: AFPQ4, DN 32; DN 25
003G1380
Impulsstorud AFPQ4 PN40 25/32
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Impulsstorud AFPQ4 PN40 25/32
Brutokaal | 0.496 Kg |
Netokaal | 0.496 Kg |
Volume | 1.02 Liter |
EAN | 5702421812303 |
Brutokaal | 0.496 Kg |
Netokaal | 0.496 Kg |
Volume | 1.02 Liter |
EAN | 5702421812303 |
Description | Impulsstorud AFPQ4 PN40 25/32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
Läbimõõt [mm] | 10 mm |
Materjal | Roostevaba teras |
Nimirõhk [bar] | 40 bar |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
SCIPi kausta tootenimi | AF IMPULSE TUBES (2) |
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max] | 32 mm |
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min] | 25 mm |
Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Max] | 40 bar |
Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Min] | 16 bar |
Tooterühm | Accessories - SAC |
Tootetüübile | AFPQ4 |
Tüüp | Impulse tubes |
Ventiili suurusele |
DN 25 DN 32 |
Ühenduse suurus | G 1/4 |
Description | Impulsstorud AFPQ4 PN40 25/32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
Läbimõõt [mm] | 10 mm |
Materjal | Roostevaba teras |
Nimirõhk [bar] | 40 bar |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
SCIPi kausta tootenimi | AF IMPULSE TUBES (2) |
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max] | 32 mm |
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min] | 25 mm |
Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Max] | 40 bar |
Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Min] | 16 bar |
Tooterühm | Accessories - SAC |
Tootetüübile | AFPQ4 |
Tüüp | Impulse tubes |
Ventiili suurusele |
DN 25 DN 32 |
Ühenduse suurus | G 1/4 |