Impulsstorud, 10 mm, G 1/4, Roostevaba teras, Tootetüübile: AVPQ, DN 200

003G1376

Impulsstorud AFPQ PN40 200

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.445 Kg
Netokaal 0.445 Kg
Volume 2.73 Liter
EAN 5702421812266

 

Description Impulsstorud AFPQ PN40 200
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 10 mm
Materjal Roostevaba teras
Nimirõhk [bar] 40 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIPi kausta tootenimi AF IMPULSE TUBES (2)
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max] 200 mm
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min] 200 mm
Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Max] 40 bar
Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Min] 16 bar
Tooterühm Accessories - SAC
Tootetüübile AVPQ
Tüüp Impulse tubes
Ventiili suurusele DN 200
Ühenduse suurus G 1/4

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality