AFQM, PN 25, DN 100, Vooluhulk [m³/h]: 12.60 - 63.00, Äärik, Paigaldusversioon: vaba
003G1090
AFQM PN25 100/125 /0,2 äärik peale-/tagasivool
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
AFQM PN25 100/125 /0,2 äärik peale-/tagasivool
Brutokaal | 120 Kg |
Netokaal | 120 Kg |
Volume | 633.6 Liter |
EAN | 5702421809044 |
Brutokaal | 120 Kg |
Netokaal | 120 Kg |
Volume | 633.6 Liter |
EAN | 5702421809044 |
Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 30% |
Avade arv | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AFQM PN25 100/125 /0,2 äärik peale-/tagasivool |
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 15 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funktsioon | Vooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga |
Funktsioon VSP - P | Ei |
Funktsioon VSP - Q | Ei |
Funktsioon VSP - T | Ei |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitatsioonitegur | 0.35 |
Kvs-väärtused [m³/h] | 125 m³/h |
Käik [mm] | 20 mm |
Lekkekadu [% Kvs] | 0.01 |
Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
Läbimõõt [mm] | 100 mm |
Nimirõhk [bar] | 25 bar |
Paigaldusversioon | vaba |
PN alternatiivne VSP | 16 |
Rakendus | Kaugküte |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rõhuklass | PN 25 |
Rõhuregulaator | Ei |
Rõhutasandussüsteemi reguleerventiili sisu | Sülfoonid (roostevaba teras, mat. nr 1.4571) |
Seadistuse tüüp | Pole |
Soojuskandja pH [Max] | 10 |
Soojuskandja pH [Min] | 7 |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Spindli asend | Normaalselt avatud |
Tihendi CV materjal | EPDM |
Tihendi DP materjal | EPDM |
Tooterühm | Pressure flow controllers |
Täituri membraani materjal | EPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud) |
Täituri suurus [cm2] | 250 cm² |
Tüüp | AFQM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiili koonuse CV materjal | Roostevaba teras, mat. nr 1.4404 |
Ventiili koonuse DP materjal | Roostevaba teras, mat. nr 1.4404 |
Ventiili korpuse materjal | Kõrgtugev raud EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Ventiili pesa materjal | Roostevaba teras, mat. nr 1.4021 |
Ventiili suurus | DN 100 |
Vooluhulga piiramine | Jah |
Vooluhulga reguleerimine | Jah |
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar] | 0.2 bar |
Vooluhulk [m3/h] [Max] | 63 m³/h |
Vooluhulk [m3/h] [Min] | 12.6 m³/h |
Vooluhulk [m³/h] | 63 m³/h |
Ühenduse suurus | DN 100 |
Ühenduse tüüp | Äärik |
Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 30% |
Avade arv | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AFQM PN25 100/125 /0,2 äärik peale-/tagasivool |
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 15 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funktsioon | Vooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga |
Funktsioon VSP - P | Ei |
Funktsioon VSP - Q | Ei |
Funktsioon VSP - T | Ei |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitatsioonitegur | 0.35 |
Kvs-väärtused [m³/h] | 125 m³/h |
Käik [mm] | 20 mm |
Lekkekadu [% Kvs] | 0.01 |
Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
Läbimõõt [mm] | 100 mm |
Nimirõhk [bar] | 25 bar |
Paigaldusversioon | vaba |
PN alternatiivne VSP | 16 |
Rakendus | Kaugküte |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rõhuklass | PN 25 |
Rõhuregulaator | Ei |
Rõhutasandussüsteemi reguleerventiili sisu | Sülfoonid (roostevaba teras, mat. nr 1.4571) |
Seadistuse tüüp | Pole |
Soojuskandja pH [Max] | 10 |
Soojuskandja pH [Min] | 7 |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Spindli asend | Normaalselt avatud |
Tihendi CV materjal | EPDM |
Tihendi DP materjal | EPDM |
Tooterühm | Pressure flow controllers |
Täituri membraani materjal | EPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud) |
Täituri suurus [cm2] | 250 cm² |
Tüüp | AFQM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiili koonuse CV materjal | Roostevaba teras, mat. nr 1.4404 |
Ventiili koonuse DP materjal | Roostevaba teras, mat. nr 1.4404 |
Ventiili korpuse materjal | Kõrgtugev raud EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Ventiili pesa materjal | Roostevaba teras, mat. nr 1.4021 |
Ventiili suurus | DN 100 |
Vooluhulga piiramine | Jah |
Vooluhulga reguleerimine | Jah |
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar] | 0.2 bar |
Vooluhulk [m3/h] [Max] | 63 m³/h |
Vooluhulk [m3/h] [Min] | 12.6 m³/h |
Vooluhulk [m³/h] | 63 m³/h |
Ühenduse suurus | DN 100 |
Ühenduse tüüp | Äärik |