AFA õli, PN 25, 10.00 bar - 16.00 bar, 32 cm², Must

003G1044

AFA ÕLI, PB25, 10–16, 32 cm2, must

Toote üksikasjad

Brutokaal 12.288 Kilogram
Netokaal 12.288 Kilogram
Volume 26.485 Liter
EAN 5702421808580

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFA ÕLI, PB25, 10–16, 32 cm2, must
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 16 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 10 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Rõhuvabastusregulaator
Korpuse materjal Teras, mat. nr 1.0338, tsingitud ja kollane kromaat
Lubatud soojuskandja Termo oil
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon Möödaviik
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu seadevahemik [bar] [Max] 16 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min] 10 bar
Rõhuklass PN 25
Rõhuregulaator Rõhuvabastusregulaator
SCIPi kausta nr d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIPi kausta tootenimi AFD/A
Seadistuse tüüp Adjustable
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tooterühm Actuators - Pressure Flow
Täituri suurus [cm2] 32 cm²
Töörõhk [bar] [Max] 25 bar
Tüüp AFA Oil
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Ei
Värv Must

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality