Rõhu juhtimisega veeventiil, WVFX 40, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h

003F1240

Ühenduse tüüp: G, Ühenduse suurus [in]: 1 1/2, Kv väärtus [m³/h]: 11, Avamiskonfiguratsioon: Avaneb kond. rõhu suurenemisel, Juhtrõhu vahemik [bar]: 4 - 17, Ühenduse tüüp (külmutusagens): SAE otsmuhv

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.32 Kilogram
Netokaal 3.202 Kilogram
Volume 5.087 Liter
EAN 5702422038689

 

Avamiskonfiguratsioon Avaneb kond. rõhu suurenemisel
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diferentsiaalrõhk [bar] 10 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] 145 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Hiina
Hooldatav Veeventiili varuosad
Juhtrõhu vahemik [bar] [max] 17 bar
Juhtrõhu vahemik [bar] [min] 4 bar
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 194 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -13 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 4 tükki
Korpuse materjal Malm
Kv väärtus [m³/h] 11 m³/h
Külmutusagensid R1234yf
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Max testrõhk [bar] Pe 10 bar
Max testrõhk [psig] 145 psig
Max testrõhk, (külmut) [bar] 26.5 bar
Max testrõhk, (külmut) [psig] 384.3 psig
MWP (külmutusagens) [bar] 24.1 bar
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIPi kausta tootenimi WV Valves
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja Magevesi
Neutraalne soolvesi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 90 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C
Suurim töörõhk [bar] 10 bar
Suurim töörõhk [psig] 145 psig
Toote nimetus Rõhu juhtimisega veeventiil
Tooterühm Water regulating valves
Tootetarvikud Üldine lisavarustus
Veeventiilide lisavarustus
Tüüp WVFX 40
Õlivabad külmutusagensid R513A
Ühenduse suurus (külmutusagens) 1/4 in - 6 mm
Ühenduse suurus [in] 1 1/2
Ühenduse tüüp G
Ühenduse tüüp (külmutusagens) SAE otsmuhv
Ühendusstandard ISO 228-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality