Lisa garantii
Toode lisati ostukorvi
003F1232 lisati ostukorvi
Palun valige allolevast loendist garantii, et seda oma ajamile rakendada. Pidage meeles, et saate valida ainult ühe garantii ja kui teil on mitu ajamit, lisatakse igale ajamile sama garantii. Pange tähele, et pärast garantii lisamist ei saa te oma ajamite arvu muuta.
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
Rõhu juhtimisega veeventiil, WVFX 32, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Rõhu juhtimisega veeventiil, WVFX 32, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h
003F1232
Ühenduse tüüp: G, Ühenduse suurus [in]: 1 1/4, Kv väärtus [m³/h]: 11, Avamiskonfiguratsioon: Avaneb kond. rõhu suurenemisel, Juhtrõhu vahemik [bar]: 4 - 17, Ühenduse tüüp (külmutusagens): SAE otsmuhv