Anduri sisu |
Vahetatav |
Anduri tüüp |
Galv. isoleeritud, kõrge kaas |
Andurielemendi standard |
EN 60584-2 |
Andurielemendi tolerants |
Klass 2 |
Anduriseade vahemik [°C] [max] |
800 °C |
Anduriseade vahemik [°C] [min] |
0 °C |
Anduriseade vahemik [°F] [max] |
1472 °F |
Anduriseade vahemik [°F] [min] |
32 °F |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektriühendus |
Tüüp B |
Elektriühenduse suurus |
Pg 16 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Juhtmed [tk] |
2 tükki |
Kaitsetoru läbimõõt [mm] [max] |
24 mm |
Kaitsetoru läbimõõt [mm] [min] |
14 mm |
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] [max] |
0.95 in |
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] [min] |
0.55 in |
Kaitsetoru materjal |
AISI 316 Ti |
Klemmide arv [tk] |
2 tükki |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
6 tükki |
Korpuse standard IP |
IP65 |
Lisapikkus [mm] |
100 mm |
Lisapikkus [tolli] |
3.94 in |
Pakendi formaat |
Multipakend |
Process connection material |
AISI 316 Ti |
Process connection size |
3/4 |
Product Name Description |
Temperatuuriandur |
Protsess ühendused sise/välis |
Isane |
Protsess, ühenduse tüüp |
G |
Protsess, ühendused, standardne |
ISO 228-1-A |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr |
daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Sisestuse tüüp |
Fikseeritud |
Sisestuspikkus [mm] |
110 mm |
Sisestuspikkus [tolli] |
4.33 in |
Supply voltage [V] DC [max] |
35 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 V |
Temperatuurivahemik [°F] [min] |
-58 °F |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] |
800 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperatuurivahemik [°F] [max] |
1472 °F |
Termopaar |
1 x NiCr-Ni, tüüp K |
Termopaari ehitus, st |
EN 61515 |
Termopaari hälve |
EN 60584-2 Class 2 |
Toitepinge [V] DC [min] |
8 V |
Toitepinge [V] DC [Max] |
35 V |
Tooterühm |
Sensors |
Tüübinimetus |
MBT 5113-B002-110-10-B180 |
Tüüp |
MBT 5113 |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Välisõhu temperatuur, max [°C] |
85 °C |
Välisõhu temperatuur, max [°F] |
185 °F |
Väljundsignaal [mA] [Max] |
20 mA |
Väljundsignaal [mA] [min] |
4 mA |
Ühenduse materjal |
AISI 316 Ti |
Ühenduse tüüp |
G |
Ühendusstandard |
ISO 228 |