Toote üksikasjad

Brutokaal 0.862 Kg
Netokaal 0.8 Kg
Volume 1.078 Liter
EAN 5702423059027

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
Impulss-vibrosummuti No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 18 tükki
MiniMess on komplektis Jah
Pakendi formaat Multipakend
Product Name Description Test valve
REACHi kandidaatainete loend No
Rõhk sise/välis Emane
Rõhk, keermeühendus, standardne ISO 228-1
Rõhuvahemik (Pi) [bar] [max] 120 bar
Rõhuvahemik (Pi) [bar] [min] 0 bar
Rõhuvahemik (Pi) [bar], õli [max] 180 bar
Rõhuvahemik (Pi) [bar], õli [min] 0 bar
Rõhuühendus, standardne DIN 3852-E
Rõhuühenduse mõõt 1/4
Rõhuühenduse tüüp G
Sisendite arv [tk] 1 tükki
Spetsifikatsiooni võti MBV5000-2211
Testfunktsioon Eraldi
Testrõhu ühenduse suurus 16 x 2
Testrõhu ühenduse tüüp M
Tooterühm Shut-off and regulating valves
Tüüp MBV 5000
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 120 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 248 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F
Väljundi ühenduse tüüp ÄÄRIK
Väljundite arv [pc] 2 tükki

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality