+ toide |
Kontakt 1 |
+ väljund |
Kontakt 3 |
- üldine |
Kontakt 2 |
China RoHS compliance |
Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektriühendus |
Angular connector |
Elektriühendus, standardne |
EN 175301-803-A |
Elektriühendus, välimine/sisemine |
Isane ja emane |
Elektriühenduse suurus |
Pg 9 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Heakskiit |
ATEX |
Impulss-vibrosummuti |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] |
185 °F |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] |
-40 °F |
Kinnituse kommentaarid |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
14 tükki |
Kompens. temp. vahemik [°C] [max] |
80 °C |
Kompens. temp. vahemik [°C] [min] |
0 °C |
Kompens. temp. vahemik [°F] [max] |
176 °F |
Kompens. temp. vahemik [°F] [min] |
32 °F |
Korpuse standard IP |
IP65 |
Kõrge maksimumide kärpimise tase |
11.5 |
Loputus, membraan |
Ei |
Madal maksimumide kärpimise tase |
0 |
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Pakendi formaat |
Multipakend |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Rahvusvaheline tootenumber |
5702423063000 |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reageerimisaeg, max [ms] |
4 ms |
Regul. 0-punkt ja mõõteulatus |
Ei |
Rõhk sise/välis |
Isane |
Rõhuseade, viide |
Gauge (relative) |
Rõhuvahemik [bar] [Max] |
1 bar |
Rõhuvahemik [bar] [Min] |
0 bar |
Rõhuvahemik [kPa] [max] |
100 KPa |
Rõhuvahemik [kPa] [min] |
0 KPa |
Rõhuvahemik [psi] [max] |
14.5 psi |
Rõhuvahemik [psi] [min] |
0 psi |
Rõhuühendus HEX [mm] |
27 mm |
Rõhuühendus, standardne |
EN 837 |
Rõhuühenduse mõõt |
1/2 |
Rõhuühenduse tüüp |
G |
SCIPi kausta nr |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIPi kausta tootenimi |
AKS/MBS |
Sisemiselt ohutu |
Ei |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] |
85 °C |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-40 °C |
Spetsifikatsiooni võti |
MBS 33-1015-A1AB08-0 |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
15 V |
Toitepinge [V] DC [min] |
15 V |
Toitepinge [V] DC [Max] |
32 V |
Tooterühm |
Sensors |
Täpsus, max +/- FS [%] |
0.8 % |
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%] |
0.3 % |
Tüüp |
MBS 33 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Voolutugevus, max [mA] |
8 mA |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] |
85 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] |
185 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] |
-40 °F |
Väljundsignaal |
Voltage |
Väljundsignaal [V] [Max] |
10 V |
Väljundsignaal [V] [Min] |
0 V |
Ülerõhk, max [bar] |
2 bar |
Ülerõhk, max [kPa] |
200 KPa |