Thermostat, KP79
060L223966
Temperature range [°C]: 49 - 99, Reset function: Manual Max, Contact function: SPDT, Sensor type: Remote bulb, Capillary tube length [mm]: 2030, Enclosure rating IP: IP30
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Temperature range [°C]: 49 - 99, Reset function: Manual Max, Contact function: SPDT, Sensor type: Remote bulb, Capillary tube length [mm]: 2030, Enclosure rating IP: IP30
Brutokaal | 0.456 Kg |
Netokaal | 0.39 Kg |
Volume | 1.25 Liter |
EAN | 5702423228539 |
Brutokaal | 0.456 Kg |
Netokaal | 0.39 Kg |
Volume | 1.25 Liter |
EAN | 5702423228539 |
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] | 9.5 x 85 mm |
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] | 3/8 x 3 3/8 in |
Anduri tüüp | Kaugandur |
China RoHS compliance | Yes |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [K] | 5.6 K |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] | 5.6 °C |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°F] | 10 °F |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] | 5.6 K |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] | 5.6 °C |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°F] | 10 °F |
Diferentsiaali tüüp | Fikseeritud |
Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-4/-5 |
Elektriühendus | Pöörd-kaabliliitmik |
Elektriühendus, standardne | ANSI/ASME B1.20.1 |
Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
Elektriühenduse suurus | NPSM 1/2 - 14 |
EN 60947 elektrilised omadused |
Isolatsioon: 400 V Saasteaste: 3 Nimisisendpinge: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 juhtmestiku omadused |
Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2 Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2 Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Heakskiit |
BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Hiina UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Hooldatav | Ei |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 80 in |
Kapilllaartoru pikkus [mm] | 2030 mm |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 32 tükki |
Kontakt, funktsioon | SPDT |
Kontaktide nimiväärtused |
120 V AC, 16 FLA, 96 LRA 16 A takistuslik, ühefaasiline 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 8 A takistuslik, ühefaasiline Juhtreiting: 120/240 V AC 3 A Juhtreiting: 240 V DC 12 W (0,05 A) |
Korpuse standard IP | IP30 |
Korpuse standard Nema (~) | 1 |
Laadimistüüp | Adsorptsioon |
Lähtestusfunktsioon | Käsitsi maks. |
Max andur temperatuur [°C] | 150 °C |
Max andur temperatuur [°F] | 302 °F |
Osad on komplektis | Kruvid |
Pakendi formaat | Multipakend |
Product Name Description | Thermostat |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Temperatuurivahemik [°F] [min] | 120 °F |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 99 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] | 49 °C |
Temperatuurivahemik [°F] [max] | 210 °F |
Toote kirjeldus | Termostaat |
Tooterühm | Switches and thermostats |
Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
Tüüp | KP79 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL-i kinnitusfaili nimi |
E31024 MH27572 |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 150 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Ümbr. temp. Märkus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] | 9.5 x 85 mm |
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] | 3/8 x 3 3/8 in |
Anduri tüüp | Kaugandur |
China RoHS compliance | Yes |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [K] | 5.6 K |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] | 5.6 °C |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°F] | 10 °F |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] | 5.6 K |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] | 5.6 °C |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°F] | 10 °F |
Diferentsiaali tüüp | Fikseeritud |
Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-4/-5 |
Elektriühendus | Pöörd-kaabliliitmik |
Elektriühendus, standardne | ANSI/ASME B1.20.1 |
Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
Elektriühenduse suurus | NPSM 1/2 - 14 |
EN 60947 elektrilised omadused |
Isolatsioon: 400 V Saasteaste: 3 Nimisisendpinge: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 juhtmestiku omadused |
Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2 Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2 Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Heakskiit |
BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Hiina UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Hooldatav | Ei |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 80 in |
Kapilllaartoru pikkus [mm] | 2030 mm |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 32 tükki |
Kontakt, funktsioon | SPDT |
Kontaktide nimiväärtused |
120 V AC, 16 FLA, 96 LRA 16 A takistuslik, ühefaasiline 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 8 A takistuslik, ühefaasiline Juhtreiting: 120/240 V AC 3 A Juhtreiting: 240 V DC 12 W (0,05 A) |
Korpuse standard IP | IP30 |
Korpuse standard Nema (~) | 1 |
Laadimistüüp | Adsorptsioon |
Lähtestusfunktsioon | Käsitsi maks. |
Max andur temperatuur [°C] | 150 °C |
Max andur temperatuur [°F] | 302 °F |
Osad on komplektis | Kruvid |
Pakendi formaat | Multipakend |
Product Name Description | Thermostat |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Temperatuurivahemik [°F] [min] | 120 °F |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 99 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] | 49 °C |
Temperatuurivahemik [°F] [max] | 210 °F |
Toote kirjeldus | Termostaat |
Tooterühm | Switches and thermostats |
Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
Tüüp | KP79 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL-i kinnitusfaili nimi |
E31024 MH27572 |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 150 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Ümbr. temp. Märkus | 80 °C/176 °F for max 120 min |