Thermostat, KP61
060L200266
Temperature range [°C]: -30 - 13, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Remote air coil, Capillary tube length [mm]: 2030, Enclosure rating IP: IP30
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Temperature range [°C]: -30 - 13, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Remote air coil, Capillary tube length [mm]: 2030, Enclosure rating IP: IP30
Brutokaal | 0.468 Kg |
Netokaal | 0.404 Kg |
Volume | 1.268 Liter |
EAN | 5702428014939 |
Brutokaal | 0.468 Kg |
Netokaal | 0.404 Kg |
Volume | 1.268 Liter |
EAN | 5702428014939 |
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] | 9.5 x 70 mm |
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] | 3/8 x 2 3/4 in |
Anduri tüüp | Kaugõhumähis |
China RoHS compliance | Yes |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [K] [max] | 7 K |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [K] [min] | 1.2 K |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [max] | 7 °C |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 1.2 °C |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°F] [max] | 13 °F |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°F] [min] | 2.2 °F |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min] | 23 K |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min] | 4.5 K |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 23 °C |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 4.5 °C |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°F] [max] | 40 °F |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°F] [min] | 8 °F |
Diferentsiaali tüüp | Reguleeritav |
Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-4/-5 |
Elektriühendus | Pöörd-kaabliliitmik |
Elektriühendus, standardne | ANSI/ASME B1.20.1 |
Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
Elektriühenduse suurus | NPSM 1/2 - 14 |
EN 60947 elektrilised omadused |
Isolatsioon: 400 V Saasteaste: 3 Nimisisendpinge: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 juhtmestiku omadused |
Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2 Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2 Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Heakskiit |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Hiina UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Hooldatav | Ei |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 80 in |
Kapilllaartoru pikkus [mm] | 2030 mm |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 32 tükki |
Kontakt, funktsioon | SPDT |
Kontaktide nimiväärtused |
120 V AC, 16 FLA, 96 LRA 16 A takistuslik, ühefaasiline 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 8 A takistuslik, ühefaasiline Juhtreiting: 120/240 V AC 3 A Juhtreiting: 240 V DC 12 W (0,05 A) |
Korpuse standard IP | IP30 |
Korpuse standard Nema (~) | 1 |
Laadimistüüp | Aur |
Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
Max andur temperatuur [°C] | 120 °C |
Max andur temperatuur [°F] | 248 °F |
Osad on komplektis | Kruvid |
Pakendi formaat | Multipakend |
Product Name Description | Thermostat |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Temperatuurivahemik [°F] [min] | -20 °F |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 13 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
Temperatuurivahemik [°F] [max] | 55 °F |
Toote kirjeldus | Termostaat |
Tooterühm | Switches and thermostats |
Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
Tüüp | KP61 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL-i kinnitusfaili nimi | E31024 |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 150 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Ümbr. temp. Märkus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] | 9.5 x 70 mm |
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] | 3/8 x 2 3/4 in |
Anduri tüüp | Kaugõhumähis |
China RoHS compliance | Yes |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [K] [max] | 7 K |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [K] [min] | 1.2 K |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [max] | 7 °C |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 1.2 °C |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°F] [max] | 13 °F |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°F] [min] | 2.2 °F |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min] | 23 K |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min] | 4.5 K |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 23 °C |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 4.5 °C |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°F] [max] | 40 °F |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°F] [min] | 8 °F |
Diferentsiaali tüüp | Reguleeritav |
Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-4/-5 |
Elektriühendus | Pöörd-kaabliliitmik |
Elektriühendus, standardne | ANSI/ASME B1.20.1 |
Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
Elektriühenduse suurus | NPSM 1/2 - 14 |
EN 60947 elektrilised omadused |
Isolatsioon: 400 V Saasteaste: 3 Nimisisendpinge: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 juhtmestiku omadused |
Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2 Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2 Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Heakskiit |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Hiina UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Hooldatav | Ei |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 80 in |
Kapilllaartoru pikkus [mm] | 2030 mm |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 32 tükki |
Kontakt, funktsioon | SPDT |
Kontaktide nimiväärtused |
120 V AC, 16 FLA, 96 LRA 16 A takistuslik, ühefaasiline 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 8 A takistuslik, ühefaasiline Juhtreiting: 120/240 V AC 3 A Juhtreiting: 240 V DC 12 W (0,05 A) |
Korpuse standard IP | IP30 |
Korpuse standard Nema (~) | 1 |
Laadimistüüp | Aur |
Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
Max andur temperatuur [°C] | 120 °C |
Max andur temperatuur [°F] | 248 °F |
Osad on komplektis | Kruvid |
Pakendi formaat | Multipakend |
Product Name Description | Thermostat |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Temperatuurivahemik [°F] [min] | -20 °F |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 13 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
Temperatuurivahemik [°F] [max] | 55 °F |
Toote kirjeldus | Termostaat |
Tooterühm | Switches and thermostats |
Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
Tüüp | KP61 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL-i kinnitusfaili nimi | E31024 |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 150 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Ümbr. temp. Märkus | 80 °C/176 °F for max 120 min |