Thermostat, KP75
060L112066
Temperature range [°C]: 0 - 35, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Remote duct sensor, Capillary tube length [mm]: 2000, Enclosure rating IP: IP30
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Temperature range [°C]: 0 - 35, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Remote duct sensor, Capillary tube length [mm]: 2000, Enclosure rating IP: IP30
Brutokaal | 0.506 Kg |
Netokaal | 0.462 Kg |
Volume | 1.463 Liter |
EAN | 5702428016469 |
Brutokaal | 0.506 Kg |
Netokaal | 0.462 Kg |
Volume | 1.463 Liter |
EAN | 5702428016469 |
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] | 25 x 125 mm |
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] | 1 x 3 5/8 in |
Anduri tüüp | Kaugkanaliandur |
China RoHS compliance | Yes |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [K] [max] | 12 K |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [K] [min] | 2.5 K |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [max] | 12 °C |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 2.5 °C |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min] | 16 K |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min] | 3.5 K |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 16 °C |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 3.5 °C |
Diferentsiaali tüüp | Reguleeritav |
Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-5 |
Elektriühendus | Kummist kaabliläbiviik |
Elektriühenduse suurus | 6-14 mm |
EN 60947 elektrilised omadused |
Isolatsioon: 400 V Saasteaste: 3 Nimisisendpinge: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 juhtmestiku omadused |
Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2 Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2 Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Heakskiit |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Hiina UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Hooldatav | Ei |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 78 3/4 in |
Kapilllaartoru pikkus [mm] | 2000 mm |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 14 tükki |
Kontakt, funktsioon | SPDT |
Kontaktide nimiväärtused |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Korpuse standard IP | IP30 |
Korpuse standard Nema (~) | 1 |
Laadimistüüp | Adsorptsioon |
Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
Max andur temperatuur [°C] | 110 °C |
Max andur temperatuur [°F] | 230 °F |
Pakendi formaat | Multipakend |
Product Name Description | Thermostat |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Temperatuurivahemik [°F] [min] | 32 °F |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatuurivahemik [°F] [max] | 95 °F |
Toote kirjeldus | Termostaat |
Tooterühm | Switches and thermostats |
Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
Tüüp | KP75 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL-i kinnitusfaili nimi |
E31024 MH27572 |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 150 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Ümbr. temp. Märkus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] | 25 x 125 mm |
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] | 1 x 3 5/8 in |
Anduri tüüp | Kaugkanaliandur |
China RoHS compliance | Yes |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [K] [max] | 12 K |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [K] [min] | 2.5 K |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [max] | 12 °C |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 2.5 °C |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min] | 16 K |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min] | 3.5 K |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 16 °C |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 3.5 °C |
Diferentsiaali tüüp | Reguleeritav |
Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-5 |
Elektriühendus | Kummist kaabliläbiviik |
Elektriühenduse suurus | 6-14 mm |
EN 60947 elektrilised omadused |
Isolatsioon: 400 V Saasteaste: 3 Nimisisendpinge: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 juhtmestiku omadused |
Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2 Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2 Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Heakskiit |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Hiina UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Hooldatav | Ei |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 78 3/4 in |
Kapilllaartoru pikkus [mm] | 2000 mm |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 14 tükki |
Kontakt, funktsioon | SPDT |
Kontaktide nimiväärtused |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Korpuse standard IP | IP30 |
Korpuse standard Nema (~) | 1 |
Laadimistüüp | Adsorptsioon |
Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
Max andur temperatuur [°C] | 110 °C |
Max andur temperatuur [°F] | 230 °F |
Pakendi formaat | Multipakend |
Product Name Description | Thermostat |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Temperatuurivahemik [°F] [min] | 32 °F |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatuurivahemik [°F] [max] | 95 °F |
Toote kirjeldus | Termostaat |
Tooterühm | Switches and thermostats |
Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
Tüüp | KP75 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL-i kinnitusfaili nimi |
E31024 MH27572 |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 150 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Ümbr. temp. Märkus | 80 °C/176 °F for max 120 min |