Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, XB51L-2, Plaatide arv: 20, 25 bar

004B1147

Selle toote tootmine on lõpetatud.

Jootematerjal: Vask

Toote üksikasjad

Brutokaal 13.6 Kg
Netokaal 13.6 Kg
EAN 5710104041292

 

Astmete arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 2
Connection size 2 2
Connection type 1 G
Connection type 2 G
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit PED
In scope of WEEE and contain batteries No
Jootematerjal Vask
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] 475 mm
Kogulaius [mm] 265 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Material Description (Short Te XB51L-2-10/10_2_25_G_2G2
Pakendi formaat Üksikpakend
Plaadimaterjal 1.4404
Plaadimuster L
Plaatide arv 20
Plate material no. 1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] 170 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] 380 mm
Product Name Description Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
REACHi kandidaatainete loend No
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 180 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Tooterühm Heat exchangers
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] 25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] 25 bar
Tüüp XB51L-2
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vedelikurühm 2
Vertical center porthole 1[mm] 380 mm
Vertical center porthole 2[mm] 380 mm
Volume per channel 1 [l] 0.158 L
Volume per channel 2 [l] 0.158 L
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] 50 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] 50 mm
Ühendusstandard DIN ISO 228/1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality