Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, XB51L-1, Plaatide arv: 50, 25 bar
004B1197
Selle toote tootmine on lõpetatud.
Jootematerjal: Vask
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Jootematerjal: Vask
Brutokaal | 27.678 Kg |
Netokaal | 27.678 Kg |
Volume | 37.584 Liter |
EAN | 5702421903711 |
Brutokaal | 27.678 Kg |
Netokaal | 27.678 Kg |
Volume | 37.584 Liter |
EAN | 5702421903711 |
Astmete arv | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 50 mm |
Connection length 2 [mm] | 50 mm |
Connection size 1 | 2 |
Connection size 2 | 2 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Heakskiit | PED |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jootematerjal | Vask |
Kategooria | I |
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] | 466 mm |
Kogulaius [mm] | 256 mm |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
Material Description (Short Te | XB51L-1-50_2_25_A_1G2_1G2 |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
Plaadimaterjal | 1.4404 |
Plaadimuster | L |
Plaatide arv | 50 |
Plate material no. | 1.4404 |
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] | 170 mm |
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] | 380 mm |
Product Name Description | Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 180 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -10 °C |
Tooterühm | Heat exchangers |
Tootja nimi | Danfoss |
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] | 25 bar |
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] | 25 bar |
Tüüp | XB51L-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vedelikurühm | 2 |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.21 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.21 L |
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] | 50 mm |
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] | 50 mm |
Ühendusstandard | DIN ISO 228/1 |
Astmete arv | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 50 mm |
Connection length 2 [mm] | 50 mm |
Connection size 1 | 2 |
Connection size 2 | 2 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Heakskiit | PED |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jootematerjal | Vask |
Kategooria | I |
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] | 466 mm |
Kogulaius [mm] | 256 mm |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
Material Description (Short Te | XB51L-1-50_2_25_A_1G2_1G2 |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
Plaadimaterjal | 1.4404 |
Plaadimuster | L |
Plaatide arv | 50 |
Plate material no. | 1.4404 |
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] | 170 mm |
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] | 380 mm |
Product Name Description | Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 180 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -10 °C |
Tooterühm | Heat exchangers |
Tootja nimi | Danfoss |
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] | 25 bar |
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] | 25 bar |
Tüüp | XB51L-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vedelikurühm | 2 |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.21 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.21 L |
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] | 50 mm |
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] | 50 mm |
Ühendusstandard | DIN ISO 228/1 |