Sulgemisventiilid, RLV-S, DN 20, Nurkne, Standardne, Sisekeere
003L0125
Tavaline sulgemisventiil, nikeldatud
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Tavaline sulgemisventiil, nikeldatud
Brutokaal | 0.282 Kg |
Netokaal | 0.268 Kg |
Volume | 0.158 Liter |
EAN | 5702420035833 |
Brutokaal | 0.282 Kg |
Netokaal | 0.268 Kg |
Volume | 0.158 Liter |
EAN | 5702420035833 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Tavaline sulgemisventiil, nikeldatud |
Ehitus | Nurkne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Katserõhk [bar] | 16 bar |
Kvs-väärtused [m³/h] | 2.2 m³/h |
Liitmiku tüüp | Standardne |
Lõpp | Nikeldatud |
Pind | Nikeldatud |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | 7137db49-55ea-470c-ba5d-28b3fb1ea9e6 |
SCIPi kausta tootenimi | RLV-S Lock shield 1 |
Seadme etikett | Yes |
Tooterühm | Lockshield Valves |
Töörõhk [bar] [Max] | 10 bar |
Tüüp | RLV-S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veetemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Ventiili suurus | DN 20 |
Ühendus radiaatoriga | R 3/4 |
Ühendus süsteemiga | Rp 3/4 |
Ühenduse tüüp | Sisekeere |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Tavaline sulgemisventiil, nikeldatud |
Ehitus | Nurkne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Katserõhk [bar] | 16 bar |
Kvs-väärtused [m³/h] | 2.2 m³/h |
Liitmiku tüüp | Standardne |
Lõpp | Nikeldatud |
Pind | Nikeldatud |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | 7137db49-55ea-470c-ba5d-28b3fb1ea9e6 |
SCIPi kausta tootenimi | RLV-S Lock shield 1 |
Seadme etikett | Yes |
Tooterühm | Lockshield Valves |
Töörõhk [bar] [Max] | 10 bar |
Tüüp | RLV-S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veetemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Ventiili suurus | DN 20 |
Ühendus radiaatoriga | R 3/4 |
Ühendus süsteemiga | Rp 3/4 |
Ühenduse tüüp | Sisekeere |