Sulgemisventiilid, RLV-S, DN 10, Nurkne, Standardne, Sisekeere

003L0121

Tavaline sulgemisventiil, nikeldatud

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.132 Kg
Netokaal 0.125 Kg
Volume 0.076 Liter
EAN 5702420035758

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Tavaline sulgemisventiil, nikeldatud
Ehitus Nurkne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Katserõhk [bar] 16 bar
Kvs-väärtused [m³/h] 1.5 m³/h
Liitmiku tüüp Standardne
Lõpp Nikeldatud
Pind Nikeldatud
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 7137db49-55ea-470c-ba5d-28b3fb1ea9e6
SCIPi kausta tootenimi RLV-S Lock shield 1
Tooterühm Lockshield Valves
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Tüüp RLV-S
UK RoHS compliance Out of scope
Veetemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Ventiili suurus DN 10
Ühendus radiaatoriga R 3/8
Ühendus süsteemiga Rp 3/8
Ühenduse tüüp Sisekeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality