AVQM, PN 25, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.07 - 2.40, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: vaba
003H6750
AVQM PN25 15/4 /0,2 keere peale-/tagasivool
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
AVQM PN25 15/4 /0,2 keere peale-/tagasivool
Brutokaal | 2.848 Kg |
Netokaal | 2.533 Kg |
Volume | 9.296 Liter |
EAN | 5702421542712 |
Brutokaal | 2.848 Kg |
Netokaal | 2.533 Kg |
Volume | 9.296 Liter |
EAN | 5702421542712 |
Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 30% |
Avade arv | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVQM PN25 15/4 /0,2 keere peale-/tagasivool |
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 20 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funktsioon | Vooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga |
Funktsioon VSP - P | Ei |
Funktsioon VSP - Q | Ei |
Funktsioon VSP - T | Ei |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitatsioonitegur | 0.6 |
Kavitatsioonitegur 100% | 0.32 |
Kavitatsioonitegur 25% | 0.58 |
Kavitatsioonitegur 50% | 0.56 |
Kavitatsioonitegur 75% | 0.55 |
Kvs-väärtused [m³/h] | 4 m³/h |
Käik [mm] | 5 mm |
Lekkekadu [% Kvs] | 0.02 |
Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
Läbimõõt [mm] | 15 mm |
Nimirõhk [bar] | 25 bar |
Paigaldusversioon | vaba |
PN alternatiivne VSP | 0 |
Rakendus | Kaugküte |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rõhuklass | PN 25 |
Rõhuregulaator | Ei |
Seadistuse tüüp | Pole |
Soojuskandja pH [Max] | 10 |
Soojuskandja pH [Min] | 7 |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Spindli asend | Normaalselt avatud |
Tihendi CV materjal | Metall |
Tihendi DP materjal | EPDM |
Tooterühm | Pressure flow controllers |
Täituri membraani materjal | EPDM |
Tüüp | AVQM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiili koonuse CV materjal | Tsingikaokindel messing CuZn36Pb2As |
Ventiili koonuse DP materjal | Tsingikaokindel messing CuZn36Pb2As |
Ventiili korpuse materjal | Punane pronks CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventiili pesa materjal | Roostevaba teras, mat. nr 1.4571 |
Ventiili suurus | DN 15 |
Vooluhulga piiramine | Jah |
Vooluhulga reguleerimine | Jah |
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar] | 0.2 bar |
Vooluhulk [m3/h] [Max] | 2.4 m³/h |
Vooluhulk [m3/h] [Min] | 0.07 m³/h |
Vooluhulk [m³/h] | 2.4 m³/h |
Ühenduse suurus | G 3/4 A |
Ühenduse tüüp | Väliskeere |
Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 30% |
Avade arv | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVQM PN25 15/4 /0,2 keere peale-/tagasivool |
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 20 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funktsioon | Vooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga |
Funktsioon VSP - P | Ei |
Funktsioon VSP - Q | Ei |
Funktsioon VSP - T | Ei |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitatsioonitegur | 0.6 |
Kavitatsioonitegur 100% | 0.32 |
Kavitatsioonitegur 25% | 0.58 |
Kavitatsioonitegur 50% | 0.56 |
Kavitatsioonitegur 75% | 0.55 |
Kvs-väärtused [m³/h] | 4 m³/h |
Käik [mm] | 5 mm |
Lekkekadu [% Kvs] | 0.02 |
Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
Läbimõõt [mm] | 15 mm |
Nimirõhk [bar] | 25 bar |
Paigaldusversioon | vaba |
PN alternatiivne VSP | 0 |
Rakendus | Kaugküte |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rõhuklass | PN 25 |
Rõhuregulaator | Ei |
Seadistuse tüüp | Pole |
Soojuskandja pH [Max] | 10 |
Soojuskandja pH [Min] | 7 |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Spindli asend | Normaalselt avatud |
Tihendi CV materjal | Metall |
Tihendi DP materjal | EPDM |
Tooterühm | Pressure flow controllers |
Täituri membraani materjal | EPDM |
Tüüp | AVQM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiili koonuse CV materjal | Tsingikaokindel messing CuZn36Pb2As |
Ventiili koonuse DP materjal | Tsingikaokindel messing CuZn36Pb2As |
Ventiili korpuse materjal | Punane pronks CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventiili pesa materjal | Roostevaba teras, mat. nr 1.4571 |
Ventiili suurus | DN 15 |
Vooluhulga piiramine | Jah |
Vooluhulga reguleerimine | Jah |
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar] | 0.2 bar |
Vooluhulk [m3/h] [Max] | 2.4 m³/h |
Vooluhulk [m3/h] [Min] | 0.07 m³/h |
Vooluhulk [m³/h] | 2.4 m³/h |
Ühenduse suurus | G 3/4 A |
Ühenduse tüüp | Väliskeere |