AVQM, PN 16, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.01 - 0.18, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: vaba
003H6733
AVQM PN16 15/0,4 /0,2 keere peale-/tagasivool
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
AVQM PN16 15/0,4 /0,2 keere peale-/tagasivool
Brutokaal | 1.84 Kg |
Netokaal | 1.84 Kg |
Volume | 4.484 Liter |
EAN | 5702421542545 |
Brutokaal | 1.84 Kg |
Netokaal | 1.84 Kg |
Volume | 4.484 Liter |
EAN | 5702421542545 |
Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 30% |
Avade arv | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVQM PN16 15/0,4 /0,2 keere peale-/tagasivool |
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 12 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funktsioon | Vooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga |
Funktsioon VSP - P | Ei |
Funktsioon VSP - Q | Ei |
Funktsioon VSP - T | Ei |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitatsioonitegur | 0.6 |
Kavitatsioonitegur 100% | 0.43 |
Kavitatsioonitegur 25% | 0.65 |
Kavitatsioonitegur 50% | 0.6 |
Kavitatsioonitegur 75% | 0.58 |
Kvs-väärtused [m³/h] | 0.4 m³/h |
Käik [mm] | 5 mm |
Lekkekadu [% Kvs] | 0.02 |
Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
Läbimõõt [mm] | 15 mm |
Nimirõhk [bar] | 16 bar |
Paigaldusversioon | vaba |
PN alternatiivne VSP | 0 |
Rakendus | Kaugküte |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rõhuklass | PN 16 |
Rõhuregulaator | Ei |
Seadistuse tüüp | Pole |
Soojuskandja pH [Max] | 10 |
Soojuskandja pH [Min] | 7 |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Spindli asend | Normaalselt avatud |
Tihendi CV materjal | Metall |
Tihendi DP materjal | EPDM |
Tooterühm | Pressure flow controllers |
Täituri membraani materjal | EPDM |
Tüüp | AVQM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiili koonuse CV materjal | Tsingikaokindel messing CuZn36Pb2As |
Ventiili koonuse DP materjal | Tsingikaokindel messing CuZn36Pb2As |
Ventiili korpuse materjal | Punane pronks CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventiili pesa materjal | Roostevaba teras, mat. nr 1.4571 |
Ventiili suurus | DN 15 |
Vooluhulga piiramine | Jah |
Vooluhulga reguleerimine | Jah |
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar] | 0.2 bar |
Vooluhulk [m3/h] [Max] | 0.18 m³/h |
Vooluhulk [m3/h] [Min] | 0.01 m³/h |
Vooluhulk [m³/h] | 0.18 m³/h |
Ühenduse suurus | G 3/4 A |
Ühenduse tüüp | Väliskeere |
Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 30% |
Avade arv | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVQM PN16 15/0,4 /0,2 keere peale-/tagasivool |
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 12 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funktsioon | Vooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga |
Funktsioon VSP - P | Ei |
Funktsioon VSP - Q | Ei |
Funktsioon VSP - T | Ei |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitatsioonitegur | 0.6 |
Kavitatsioonitegur 100% | 0.43 |
Kavitatsioonitegur 25% | 0.65 |
Kavitatsioonitegur 50% | 0.6 |
Kavitatsioonitegur 75% | 0.58 |
Kvs-väärtused [m³/h] | 0.4 m³/h |
Käik [mm] | 5 mm |
Lekkekadu [% Kvs] | 0.02 |
Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
Läbimõõt [mm] | 15 mm |
Nimirõhk [bar] | 16 bar |
Paigaldusversioon | vaba |
PN alternatiivne VSP | 0 |
Rakendus | Kaugküte |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rõhuklass | PN 16 |
Rõhuregulaator | Ei |
Seadistuse tüüp | Pole |
Soojuskandja pH [Max] | 10 |
Soojuskandja pH [Min] | 7 |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Spindli asend | Normaalselt avatud |
Tihendi CV materjal | Metall |
Tihendi DP materjal | EPDM |
Tooterühm | Pressure flow controllers |
Täituri membraani materjal | EPDM |
Tüüp | AVQM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiili koonuse CV materjal | Tsingikaokindel messing CuZn36Pb2As |
Ventiili koonuse DP materjal | Tsingikaokindel messing CuZn36Pb2As |
Ventiili korpuse materjal | Punane pronks CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventiili pesa materjal | Roostevaba teras, mat. nr 1.4571 |
Ventiili suurus | DN 15 |
Vooluhulga piiramine | Jah |
Vooluhulga reguleerimine | Jah |
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar] | 0.2 bar |
Vooluhulk [m3/h] [Max] | 0.18 m³/h |
Vooluhulk [m3/h] [Min] | 0.01 m³/h |
Vooluhulk [m³/h] | 0.18 m³/h |
Ühenduse suurus | G 3/4 A |
Ühenduse tüüp | Väliskeere |