Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 7 toodet
Valve, VCM 10 1.5 to 1.5 VIC
null: 0.3, 4.3 psig, Sisselaskeühendus: Victaulic 1,5 tolli, Nimivooluhulk [gpm]: 40, Nimivooluhulk [m³/h]: 11.5
Valve, VCM 10 M42 to 1.5 VIC
null: 0.3, 4.3 psig, Sisselaskeühendus: M42 x 1,5, Nimivooluhulk [gpm]: 50, Nimivooluhulk [m³/h]: 11.5
Valve, VCM 13 M42 to 1.5 VIC
null: 0.4, 5.8 psig, Sisselaskeühendus: M42 x 1,5, Nimivooluhulk [gpm]: 47.6, Nimivooluhulk [m³/h]: 13
Valve, VCM 30 M60 to 2.5 VIC
null: 0.3, 4.3 psig, Sisselaskeühendus: M60 x 1.5, Nimivooluhulk [gpm]: 132, Nimivooluhulk [m³/h]: 30
Valve, VCM 92 Flange to 3 VIC
null: 0.1, 7.2 psig, Sisselaskeühendus: Äärik, Nimivooluhulk [gpm]: 405, Nimivooluhulk [m³/h]: 92
Valve, VCM 46 M60 to 2.5 VIC
null: 0.2, 2.9 psig, Sisselaskeühendus: M60 x 1.5, Nimivooluhulk [gpm]: 202, Nimivooluhulk [m³/h]: 45
Valve, VCM 22 M52 to 2 VIC
null: 0.3, 4.3 psig, Sisselaskeühendus: M52 x 1,5, Nimivooluhulk [gpm]: 97, Nimivooluhulk [m³/h]: 22