Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 7 toodet
APM 0.8
Pealevool [l/min] [max]: 15.3, Vooluhulk [m3/h] [Max]: 0.9, Pealevool [gpm] [Max]: 4, Kiirus [rpm] [Max]: 345, Lubatud jõumoment [Nm] [max]: 5, Lubatud jõumoment [naela-jalga] [max]: 3
APM 1.0
Pealevool [l/min] [max]: 18.6, Vooluhulk [m3/h] [Max]: 1.1, Pealevool [gpm] [Max]: 4.9, Kiirus [rpm] [Max]: 345, Lubatud jõumoment [Nm] [max]: 6, Lubatud jõumoment [naela-jalga] [max]: 4
APM 1.2
Pealevool [l/min] [max]: 22.9, Vooluhulk [m3/h] [Max]: 1.3, Pealevool [gpm] [Max]: 6.1, Kiirus [rpm] [Max]: 345, Lubatud jõumoment [Nm] [max]: 7, Lubatud jõumoment [naela-jalga] [max]: 5
APM 1,8
Pealevool [l/min] [max]: 33.9, Vooluhulk [m3/h] [Max]: 2, Pealevool [gpm] [Max]: 9, Kiirus [rpm] [Max]: 345, Lubatud jõumoment [Nm] [max]: 11, Lubatud jõumoment [naela-jalga] [max]: 8
APM 2,0
Pealevool [l/min] [max]: 36.4, Vooluhulk [m3/h] [Max]: 2.1, Pealevool [gpm] [Max]: 9.6, Kiirus [rpm] [Max]: 345, Lubatud jõumoment [Nm] [max]: 12, Lubatud jõumoment [naela-jalga] [max]: 9
APM 2,5
Pealevool [l/min] [max]: 44.8, Vooluhulk [m3/h] [Max]: 2.6, Pealevool [gpm] [Max]: 11.8, Kiirus [rpm] [Max]: 345, Lubatud jõumoment [Nm] [max]: 15, Lubatud jõumoment [naela-jalga] [max]: 11
APM 2,9
Pealevool [l/min] [max]: 47.2, Vooluhulk [m3/h] [Max]: 2.8, Pealevool [gpm] [Max]: 12.5, Kiirus [rpm] [Max]: 300, Lubatud jõumoment [Nm] [max]: 18, Lubatud jõumoment [naela-jalga] [max]: 13