Optyma™ Slim Pack, OP-MSBM012DPW09G
114X7134
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Brutokaal | 60 Kg |
Netokaal | 51 Kg |
Volume | 305.184 Liter |
EAN | 5702428561655 |
Brutokaal | 60 Kg |
Netokaal | 51 Kg |
Volume | 305.184 Liter |
EAN | 5702428561655 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DPT12RA |
Description | OP-MSBM012DPW09G |
Elektrieeskirjad | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faas | 1 |
Faaside arv (kompressor) | 1 |
Faaside arv (ventilaator) | 1 |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) | 52 dBA |
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) | 32 dBA |
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures | 63 dBA |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 3/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
Kogukõrgus [mm] | 530 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 230/1/50 |
Kondensaatori tüüp | A7 |
Kondensaatorimähise sisemahutavus | 0.39 L |
Külmutusagensid |
R404A R448A R449A R452A |
Laius [mm] | 910 mm |
MCC | 5.7 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-MSBM012DPW09G |
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 240 V |
Pikkus [mm] | 364 mm |
Pinge 50 Hz [V] [max] | 240 V |
Pinge 50Hz [V] | 220 V |
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 220 V |
Product Name Description | Package unit |
Rakendused | MBP |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Sagedus [Hz] | 50 Hz |
Segmendi kasutus | Keskmine vasturõhk |
Tehnoloogia | Kolb- |
Tooterühm | Condensing Units |
Tüüp | Optyma™ Slim Pack W09 |
Tüürimisfunktsioon | Püsikiirus |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vastuvõtja kinnitus | CE |
Vastuvõtja maht [L] | 1.3 L |
Vedelikutoru ühendus [tolli] | 3/8 in |
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures | 230 V |
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures | 230 V |
Ventilaatori katte/võre tüüp | B1 |
Ventilaatori läbimõõt [mm] | 365 mm |
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 0.32 A |
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures | 25 W |
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 60 W |
Ventilaatorilaba suurus [mm] | 365 mm |
Ventilaatorite arv | 1 |
Versioon | W09 |
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 2200 m³/h |
Ühenduse tüüp | joodetavad |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DPT12RA |
Description | OP-MSBM012DPW09G |
Elektrieeskirjad | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faas | 1 |
Faaside arv (kompressor) | 1 |
Faaside arv (ventilaator) | 1 |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) | 52 dBA |
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) | 32 dBA |
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures | 63 dBA |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 3/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
Kogukõrgus [mm] | 530 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 230/1/50 |
Kondensaatori tüüp | A7 |
Kondensaatorimähise sisemahutavus | 0.39 L |
Külmutusagensid |
R404A R448A R449A R452A |
Laius [mm] | 910 mm |
MCC | 5.7 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-MSBM012DPW09G |
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 240 V |
Pikkus [mm] | 364 mm |
Pinge 50 Hz [V] [max] | 240 V |
Pinge 50Hz [V] | 220 V |
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 220 V |
Product Name Description | Package unit |
Rakendused | MBP |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Sagedus [Hz] | 50 Hz |
Segmendi kasutus | Keskmine vasturõhk |
Tehnoloogia | Kolb- |
Tooterühm | Condensing Units |
Tüüp | Optyma™ Slim Pack W09 |
Tüürimisfunktsioon | Püsikiirus |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vastuvõtja kinnitus | CE |
Vastuvõtja maht [L] | 1.3 L |
Vedelikutoru ühendus [tolli] | 3/8 in |
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures | 230 V |
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures | 230 V |
Ventilaatori katte/võre tüüp | B1 |
Ventilaatori läbimõõt [mm] | 365 mm |
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 0.32 A |
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures | 25 W |
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 60 W |
Ventilaatorilaba suurus [mm] | 365 mm |
Ventilaatorite arv | 1 |
Versioon | W09 |
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 2200 m³/h |
Ühenduse tüüp | joodetavad |