Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 1 toodet
ISD510AT02C1D6E67FRXPNSXXTF084SXN40XKSSX
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
ISD510_HARDWARE_CONFIGURATION_A,
ISD510_DRIVE_TORQUE_T,
ISD510_TORQUE_02C1, ISD510_DC_VOLTAGE_D6,
ISD510_DRIVE_ENCLOSURE_E67,
ISD510_DRIVE_FEEDBACK_FRX,
ISD510_BUS_SYSTEM_PN, ISD510_FIRMWARE_SXX,
ISD510_SAFETY_T, ISD510_FLANGE_SIZE_F084,
ISD510_FLANGE_TYPE_SX, ISD510_MOTOR_SPEED_N40,
ISD510_MECHANICAL_BRAKE_X, ISD510_MOTOR_SHAFT_K,
ISD510_MOTOR_SEALING_S, ISD510_SURFACE_COATING_SX
Other options according to:
ISD510AT02C1D6E67FRXPNSXXTF084SXN40XKSSX