Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 5 toodet
Solenoidmähis, BJ024CS, Harukarp, 0.2 m, Toitepinge [V] AC: 24, Multipakend
Elektriühendus: Harukarp, Toitepinge [V] AC: 24, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP30
Solenoidmähis, BJ120CS, Harukarp, 0.2 m, Toitepinge [V] AC: 110, Multipakend
Elektriühendus: Harukarp, Toitepinge [V] AC: 110, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP30
Solenoidmähis, BJ240CS, Harukarp, 0.2 m, Toitepinge [V] AC: 230, Multipakend
Elektriühendus: Harukarp, Toitepinge [V] AC: 230, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP30
Solenoidmähis, BX240CS, Kanali üleminek, 0.5 m, Toitepinge [V] AC: 230, Multipakend
Elektriühendus: Kanali üleminek, Toitepinge [V] AC: 230, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP54
Solenoidmähis, BX240CS, Kanali üleminek, 2.5 m, Toitepinge [V] AC: 230, Multipakend
Elektriühendus: Kanali üleminek, Toitepinge [V] AC: 230, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP54