Näita rohkem
EV250B

Kuvab 16 toodet

032U5250

Solenoidventiil, EV250B, Funktsioon: NC, G, 3/8, 2.5 m³/h, EPDM

Soojuskandja soovitused: Technical & Soft Water, Heakskiit: SINTEF; PZH, Korpuse materjal: DZR messing, Töö: Abitõstega juhtimine, Viiside arv: 2/2

032U5251

Solenoidventiil, EV250B, Funktsioon: NC, G, 3/8, 2.5 m³/h, FKM

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Heakskiit: UL; EAC, Korpuse materjal: DZR messing, Töö: Abitõstega juhtimine, Viiside arv: 2/2

032U5252

Solenoidventiil, EV250B, Funktsioon: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

Soojuskandja soovitused: Technical & Soft Water, Heakskiit: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; PZH, Korpuse materjal: DZR messing, Töö: Abitõstega juhtimine, Viiside arv: 2/2

032U5253

Solenoidventiil, EV250B, Funktsioon: NC, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Heakskiit: DNVGL-CG-0339; UL; EAC, Korpuse materjal: DZR messing, Töö: Abitõstega juhtimine, Viiside arv: 2/2

032U5254

Solenoidventiil, EV250B, Funktsioon: NC, G, 3/4, 6 m³/h, EPDM

Soojuskandja soovitused: Technical & Soft Water, Heakskiit: SINTEF; PZH, Korpuse materjal: DZR messing, Töö: Abitõstega juhtimine, Viiside arv: 2/2

032U5255

Solenoidventiil, EV250B, Funktsioon: NC, G, 3/4, 6 m³/h, FKM

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Heakskiit: UL; EAC, Korpuse materjal: DZR messing, Töö: Abitõstega juhtimine, Viiside arv: 2/2

032U5256

Solenoidventiil, EV250B, Funktsioon: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM

Soojuskandja soovitused: Technical & Soft Water, Heakskiit: SINTEF; PZH, Korpuse materjal: DZR messing, Töö: Abitõstega juhtimine, Viiside arv: 2/2

032U5257

Solenoidventiil, EV250B, Funktsioon: NC, G, 1, 7 m³/h, FKM

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpuse materjal: DZR messing, Töö: Abitõstega juhtimine, Viiside arv: 2/2

032U5350

Solenoidventiil, EV250B, Funktsioon: NO, G, 3/8, 2.5 m³/h, EPDM

Soojuskandja soovitused: Technical & Soft Water, Heakskiit: SINTEF; PZH, Korpuse materjal: DZR messing, Töö: Abitõstega juhtimine, Viiside arv: 2/2

032U5351

Solenoidventiil, EV250B, Funktsioon: NO, G, 3/8, 2.5 m³/h, FKM

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Heakskiit: UL; EAC; DNV, Korpuse materjal: DZR messing, Töö: Abitõstega juhtimine, Viiside arv: 2/2

Kuva: