Solenoidventiil, EV250B, Funktsioon: NC, G, 1, 7 m³/h, FKM

032U5257

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpuse materjal: DZR messing, Töö: Abitõstega juhtimine, Viiside arv: 2/2

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.078 Kilogram
Netokaal 1.024 Kilogram
Volume 1.227 Liter
EAN 5702423179206

 

Application Suletud ja Tühjedus
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 8.1 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 10 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 145 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 0 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms] 150 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] 100 ms
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon NC
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
In scope of WEEE Yes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] 32 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Korpuse materjal DZR messing
Kv väärtus [m³/h] 7 m³/h
Max testrõhk [bar] 15 bar
Max testrõhk [psig] 217.5 psig
Osade programmi nimi EV250B
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIPi kausta tootenimi EV250B NC - solenoid valve
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja hälve, kommentaarid Kergelt agressiivsed kandjad
Vesi kuni 60 °C / 140 °F
Soojuskandja max viskoossus [cSt] 50 cSt
Soojuskandja soovitused Oil,Comp.Air,Vacuum
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] 0 °C
Spetsifikatsiooni võti EV250B 22BD G 1F NC000
Suurim töörõhk [bar] 10 bar
Suurim töörõhk [psig] 145 psig
Tihendusmaterjal FKM
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootor B
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli] 0.53 in
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Töö Abitõstega juhtimine
Tüübinimetus EV250B 22
Tüüp EV250B
Vedelikurühm 1
Viiside arv 2/2
Vooluava suurus [mm] 22 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 7/8 in
Välisõhu temperatuur, max [°C] 80 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 176 °F
Ühenduse materjal DZR messing
Ühenduse suurus [in] 1
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality