Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
EV222B is an indirect servo-operated solenoid valve programme for use in connection with contaminated or aggressive media.Valve body in stainless steel, isolating diaphragm protecting the solenoid system against impurities, build in pilot filter, replaceable equalizing orifice, enclosures up to IP67 ensure a reliable and satisfaction function.
Kuvab 6 toodet
Solenoidventiil, EV222B, Funktsioon: NC, G, 1/2, 4 m³/h, FKM
Soojuskandja soovitused: Technical & Soft Water, Korpuse materjal: Roostevaba teras, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV222B, Funktsioon: NC, G, 3/4, 8 m³/h, FKM
Soojuskandja soovitused: Technical & Soft Water, Korpuse materjal: Roostevaba teras, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV222B, Funktsioon: NC, G, 1, 11 m³/h, FKM
Soojuskandja soovitused: Technical & Soft Water, Korpuse materjal: Roostevaba teras, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV222B, Funktsioon: NC, G, 1 1/4, 18 m³/h, FKM
Soojuskandja soovitused: Technical & Soft Water, Heakskiit: PED; CE, Korpuse materjal: Roostevaba teras, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV222B, Funktsioon: NC, G, 1 1/2, 24 m³/h, FKM
Soojuskandja soovitused: Technical & Soft Water, Heakskiit: PED; CE, Korpuse materjal: Roostevaba teras, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV222B, Funktsioon: NC, G, 2, 40 m³/h, FKM
Soojuskandja soovitused: Technical & Soft Water, Heakskiit: PED; CE, Korpuse materjal: Roostevaba teras, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2