Solenoidventiil, EV222B, Funktsioon: NC, G, 1 1/2, 24 m³/h, FKM

032U8530

Soojuskandja soovitused: Technical & Soft Water, Heakskiit: PED; CE, Korpuse materjal: Roostevaba teras, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.154 Kilogram
Netokaal 2.805 Kilogram
Volume 7.334 Liter
EAN 5702423124480

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 27.7 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 10 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0.3 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 145 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 4.35 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms] 1500 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] 4000 ms
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon NC
Heakskiit CE
PED
UKCA
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
In scope of WEEE Yes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 122 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] 32 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 6 tükki
Korpuse materjal Roostevaba teras
Kv väärtus [m³/h] 24 m³/h
Max testrõhk [bar] 15 bar
Max testrõhk [psig] 217.5 psig
Osade programmi nimi EV222B
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend No
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja hälve, kommentaarid Agressiivsed kandjad
Saastunud kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt] 50 cSt
Soojuskandja soovitused Technical & Soft Water
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] 0 °C
Spetsifikatsiooni võti EV222B 40SS G 112F NC000
Suurim töörõhk [bar] 10 bar
Suurim töörõhk [psig] 145 psig
Tihendusmaterjal FKM
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Täiturmootor B
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli] 0.53 in
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Töö Servojuhtimisega (membraan)
Tüübinimetus EV222B 40
Tüüp EV222B
Viiside arv 2/2
Vooluava suurus [mm] 40 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 1 1/2 in
Välisõhu temperatuur, max [°C] 60 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 140 °F
Ühenduse materjal Roostevaba teras
Ühenduse suurus [in] 1 1/2
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1
Ühtlustusava avamine/sulgemine Valikuline ühtlustusava

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality