Näita rohkem
EV210A

Kuvab 25 toodet

032H8000

Solenoidventiil, EV210A, Funktsioon: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, EPDM

Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: PZH, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2

032H8001

Solenoidventiil, EV210A, Funktsioon: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2

032H8003

Solenoidventiil, EV210A, Funktsioon: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2

032H8004

Solenoidventiil, EV210A, Funktsioon: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM

Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: PZH, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2

032H8005

Solenoidventiil, EV210A, Funktsioon: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, FKM

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2

032H8006

Solenoidventiil, EV210A, Funktsioon: NC, G, 1/8, 0.17 m³/h, EPDM

Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: PZH, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2

032H8007

Solenoidventiil, EV210A, Funktsioon: NC, G, 1/8, 0.17 m³/h, FKM

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2

032H8008

Solenoidventiil, EV210A, Funktsioon: NC, G, 1/8, 0.22 m³/h, EPDM

Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: PZH, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2

032H8009

Solenoidventiil, EV210A, Funktsioon: NC, G, 1/8, 0.22 m³/h, FKM

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2

032H8014

Solenoidventiil, EV210A, Funktsioon: NC, G, 1/4, 0.17 m³/h, EPDM

Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: PZH, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2

Kuva: