Solenoidventiil, EV210A, Funktsioon: NC, G, 1/8, 0.17 m³/h, EPDM

032H8006

Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: PZH, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.128 Kilogram
Netokaal 0.114 Kilogram
Volume 0.113 Liter
EAN 5702423050529

 

Application Suletud ja Tühjedus
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 0.2 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 20 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 290 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 0 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms] 10 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] 10 ms
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon NC
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
In scope of WEEE Yes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 248 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -22 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 16 tükki
Korpuse materjal Messing
Kv väärtus [m³/h] 0.17 m³/h
Max testrõhk [bar] 6 bar
Max testrõhk [psig] 87 psig
Osade programmi nimi EV210A
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Graveeritud ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIPi kausta tootenimi EV210A B - solenoid valve
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja hälve, kommentaarid Neutraalsed kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt] 20 cSt
Soojuskandja soovitused Water & Brine
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -30 °C
Spetsifikatsiooni võti EV210A 2.5B G 18E NC000
Suurim töörõhk [bar] 4 bar
Suurim töörõhk [psig] 58 psig
Tihendusmaterjal EPDM
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootor A
Täiturmootori suurus 9 mm
Täiturmootori suurus [tolli] 0.35 in
Täiturmootori süsteem [mm] 9 mm
Töö Otsejuhtimisega
Tüübinimetus EV210A 2.5
Tüüp EV210A
Vedelikurühm 1
Viiside arv 2/2
Vooluava suurus [mm] 2.5 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 3/32 in
Välisõhu temperatuur, max [°C] 50 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 122 °F
Ühenduse materjal Messing
Ühenduse suurus [in] 1/8
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality