Kuvab 438 toodet

016D3330

Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NC, Äärik, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR

Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Korpuse materjal: Malm, Töö: Servojuhtimisega (kolb), Viiside arv: 2/2

016D3331

Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NC, Äärik, 75 m³/h, NBR

Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Korpuse materjal: Malm, Töö: Servojuhtimisega (kolb), Viiside arv: 2/2

016D3332

Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NC, Äärik, 130 m³/h, NBR

Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Korpuse materjal: Malm, Töö: Servojuhtimisega (kolb), Viiside arv: 2/2

016D6065

Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NC, Äärik, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM

Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: PZH, Korpuse materjal: Malm, Töö: Servojuhtimisega (kolb), Viiside arv: 2/2

016D6080

Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NC, Äärik, 75 m³/h, EPDM

Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: PZH, Korpuse materjal: Malm, Töö: Servojuhtimisega (kolb), Viiside arv: 2/2

016D6100

Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NC, Äärik, 130 m³/h, EPDM

Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: PZH, Korpuse materjal: Malm, Töö: Servojuhtimisega (kolb), Viiside arv: 2/2

032H8000

Solenoidventiil, EV210A, Funktsioon: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, EPDM

Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: PZH, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2

032H8001

Solenoidventiil, EV210A, Funktsioon: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2

032H8003

Solenoidventiil, EV210A, Funktsioon: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2

032H8004

Solenoidventiil, EV210A, Funktsioon: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM

Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: PZH, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2

Kuva: