Näita rohkem
MBT 3270

Kuvab 20 toodet

084Z2012

Temperatuuriandur, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 150, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 1000, Kaitsetoru materjal: Brass, Elektriühendus: AMP Junior Power Timer, Elektriühenduse suurus: 2 kontaktiga

084Z2013

Temperatuuriandur, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 150, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 1000, Kaitsetoru materjal: Brass, Elektriühendus: Deutsch DT04, Elektriühenduse suurus: 2 kontaktiga

084Z2014

Temperatuuriandur, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 150, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: AMP Junior Power Timer, Elektriühenduse suurus: 2 kontaktiga

084Z2018

Temperatuuriandur, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 300, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: AMP Junior Power Timer, Elektriühenduse suurus: 2 kontaktiga

084Z2019

Temperatuuriandur, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 300, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Deutsch DT04, Elektriühenduse suurus: 2 kontaktiga

084Z2021

Temperatuuriandur, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 300, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Kaabel, Elektriühenduse suurus: 2-sooneline kaabel

084Z2187

Temperatuuriandur, MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 150, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 1000, Kaitsetoru materjal: Brass, Elektriühendus: AMP Junior Power Timer, Elektriühenduse suurus: 2 kontaktiga

084Z2214

Temperatuuriandur, MBT 3270, 50 mm, G,1/2

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 303, Elektriühendus: M12 x 1, Elektriühenduse suurus: 4 kontaktiga

084Z2298

Temperatuuriandur, MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 150, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: Brass, Elektriühendus: AMP Junior Power Timer, Elektriühenduse suurus: 2 kontaktiga

084Z2319

Temperatuuriandur, MBT 3270, 30 mm, G,1/4

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 150, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 303, Elektriühendus: M12 x 1, Elektriühenduse suurus: 4 kontaktiga

Kuva: