Näita rohkem
CAS

Kuvab 7 toodet

060-315066

Rõhulüliti, CAS133

null: 0 - 3.5, Diferentsiaal [bar]: 0.1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 10

060-315166

Rõhulüliti, CAS136

null: 0 - 10, Diferentsiaal [bar]: 0.2, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 22

060-315266

Rõhulüliti, CAS137

null: 6 - 18, Diferentsiaal [bar]: 0.3, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 27

060-315366

Rõhulüliti, CAS139

null: 10 - 35, Diferentsiaal [bar]: 0.6, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 53

060-316066

Rõhulüliti, CAS143

null: 1 - 10, Diferentsiaal [bar]: 0.2 - 0.6, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 120

060-316166

Rõhulüliti, CAS145

null: 4 - 40, Diferentsiaal [bar]: 0.8 - 2.4, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 120

060-316266

Rõhulüliti, CAS147

null: 6 - 60, Diferentsiaal [bar]: 1 - 3, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 120

Kuva: