Rõhulüliti, CAS133

060-315066

null: 0 - 3.5, Diferentsiaal [bar]: 0.1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 10

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.016 Kilogram
Netokaal 0.908 Kilogram
Volume 2.518 Liter
EAN 5702423151653

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diferentsiaal [bar] 0.1 bar
Diferentsiaal [psi] 1.5 psi
Elektriühendus Keermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardne DIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse kirjeldus Metallist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurus Pg 13.5
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Hiina
TYSK
Hooldatav Ei
Kogus vastavalt pakendi formaadile 8 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT
Kontaktide nimiväärtused AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Korpuse standard IP IP67
Max testrõhk [bar] Pe 10 bar
Max testrõhk [psig] 145 psig
Pakendi formaat Multipakend
Purunemisrõhk [bar] 40 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] 51 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] 3.5 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] 0 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] 0 psig
Rõhk sise/välis Emane
Rõhku tajuv element Sülfoonid
Rõhuühendus, standardne ISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt 1/4
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Suurim töörõhk [bar] 10 bar
Suurim töörõhk [psig] 145 psig
Toote kirjeldus Rõhulüliti
Toote nimetus Rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp CAS133
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality