MBS 3000 / MBS 3050

Näita rohkem
MBS 3000 / MBS 3050

Kuvab 227 toodet

060G1100

Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-1631-A1AB04-0

060G1101

Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-1831-A1AB04-0

060G1102

Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-2031-A1AB04-0

060G1103

Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-2231-A1AB04-0

060G1104

Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-2431-A1AB04-0

060G1105

Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-2631-A1AB04-0

060G1106

Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-2831-A1AB04-0

060G1107

Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-3031-A1AB04-0

060G1109

Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-3631-A1AB04-0

060G1110

Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-3831-A1AB04-0

Kuva: