MBS 3300 / MBS 3350

Näita rohkem
MBS 3300 / MBS 3350

Kuvab 110 toodet

060G1367

Rõhusaatja, MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3300-1611-A6AB04-0

060G1368

Rõhusaatja, MBS 3300, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3300-1811-A6AB04-0

060G1369

Rõhusaatja, MBS 3300, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3300-2011-A6AB04-0

060G1370

Rõhusaatja, MBS 3300, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3300-2211-A6AB04-0

060G1371

Rõhusaatja, MBS 3300, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3300-2411-A6AB04-0

060G1372

Rõhusaatja, MBS 3300, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3300-2631-A6AB04-0

060G1463

Rõhusaatja, MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3300-1611-A6FB04-4

060G1464

Rõhusaatja, MBS 3300, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3300-1811-A6FB04-4

060G1465

Rõhusaatja, MBS 3300, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3300-2011-A6FB04-4

060G1466

Rõhusaatja, MBS 3300, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3300-2211-A6FB04-4

Kuva: