Rõhusaatja, MBS 3300, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G1368

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3300-1811-A6AB04-0

Product details

Brutokaal 0.174 Kilogram
Netokaal 0.153 Kilogram
Volume 0.408 Liter
EAN 5702423106233

 

+ toide Kontakt 1
- üldine Kontakt 2
CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803-A
Elektriühendus Angular connector
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane ja emane
Elektriühenduse suurus Pg 11
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Godkännanden notering ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Heakskiit ATEX
CE
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] 0.5 %
Impulss-vibrosummuti No
In scope of WEEE No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 14 tükki
Kompens. temp. vahemik [°F] [max] 212 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min] 32 °F
Kompenserat temp.område [°C] [Max] 100 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min] 0 °C
Korpuse standard IP IP65
Kõrge maksimumide kärpimise tase 22.4
Loputus, membraan Ei
Madal maksimumide kärpimise tase 3.6
Medietemperaturområde [°F] [Max] 257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Pakendi formaat Multipakend
Product group Sensors
Product Name Description Pressure transmitter
Rahvusvaheline tootenumber 5702423106233
Reageerimisaeg, max [ms] 4 ms
Regul. 0-punkt ja mõõteulatus Ei
Rõhk sise/välis Isane
Rõhuseade, viide Gauge (relative)
Rõhuvahemik [bar] [Max] 6 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min] 0 bar
Rõhuvahemik [psi] [max] 87 psi
Rõhuvahemik [psi] [min] 0 psi
Rõhuühendus HEX [mm] 27 mm
Rõhuühenduse mõõt 1/4
Rõhuühenduse tüüp G
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Sisemiselt ohutu Ei
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Spetsifikatsiooni võti MBS 3300-1811-A6AB04-0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tryckansl. std EN 837
Type MBS 3300
Täpsus, max +/- FS [%] 1 %
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%] 0.5 %
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA
Utgångssignal [mA] [Min] 4 mA
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 212 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljundsignaal Current
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överbelastningstryck, max. [bar] 20 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality