Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
MBC 8000 and MBC 8100 thermostats designed for use in severe industrial and marine applications where space and reliability are the most important features. MBC 8100 have all international marine approvals. The MBC thermostats are designed according to our block design to survive in the harsh conditions known from machine rooms among others. MBC 8000 and MBC 8100 have high vibration resistance.
Kuvab 24 toodet
Termostaat, MBC 8100
Temperatuurivahemik [°C]: 20 - 60, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Jäik andur, Korpuse standard IP: IP65
Termostaat, MBC 8100
Temperatuurivahemik [°C]: 50 - 100, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Jäik andur, Korpuse standard IP: IP65
Termostaat, MBC 8100
Temperatuurivahemik [°C]: 70 - 120, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Jäik andur, Korpuse standard IP: IP65
Termostaat, MBC 8100
Temperatuurivahemik [°C]: 60 - 150, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Jäik andur, Korpuse standard IP: IP65
Termostaat, MBC 8100
Temperatuurivahemik [°C]: 70 - 120, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Jäik andur, Korpuse standard IP: IP65
Termostaat, MBC 8100
Temperatuurivahemik [°C]: -10 - 30, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP65
Termostaat, MBC 8100
Temperatuurivahemik [°C]: 20 - 60, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP65
Termostaat, MBC 8100
Temperatuurivahemik [°C]: 50 - 100, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP65
Termostaat, MBC 8100
Temperatuurivahemik [°C]: 70 - 120, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP65
Termostaat, MBC 8100
Temperatuurivahemik [°C]: 60 - 150, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP65