The MBV 3000 test valve is designed for test ofthe Danfoss cartridge pressure transmitterswithin the marine industry.The main advantage is the ability to test theoperating transmitter through the testconnection. A built-in shut-off valve gives thepossibility to maintain transmitter withouthaving to drain the system. After thetransmitter is tested, the valve is manually reopenedand the transmitter is again connectedto the system.
Shows 27 product(s)
Varuosa, RT, SPDT-lüliti
Tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: RT, Tüübinimetus: SPDT-lüliti, SPDT-lüliti
Varuosa, RT, SPDT-lüliti
Tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: RT, Tüübinimetus: SPDT-lüliti, SPDT-lüliti
Lülitite lisavarustus, RT lukustuskübar
RT lukustuskübar, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 20
Lülitite lisavarustus, Anduri tasku
Tüübinimetus: Anduri tasku, Tootele kasutamiseks: RT; KP, Anduritasku pikkus [mm]: 97, Sisendrõhu ühend, tüüp: G, Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli]: 1/2, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 10
Lülitite lisavarustus, Anduri tasku
Tüübinimetus: Anduri tasku, Tootele kasutamiseks: RT; KP, Anduritasku pikkus [mm]: 112, Sisendrõhu ühend, tüüp: G, Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli]: 1/2, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 10
Lülitite lisavarustus, Rõhuvabastusklapp
Tüübinimetus: Rõhuvabastusklapp, Osad on komplektis: Kinnituskruvi, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 20
Lülitite lisavarustus, Rõhuvabastusklapp
Tüübinimetus: Rõhuvabastusklapp, Osad on komplektis: Kinnituskruvi, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 20
Lülitite lisavarustus, Kate
Tüübinimetus: Kate, Tootele kasutamiseks: KP üksik, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 7
Lülitite lisavarustus, TERASKAPILLAARTORU M10x0,75 1,0m
TERASKAPILLAARTORU M10x0,75 1,0m, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 50
Lülitite lisavarustus, KAPPILLAARTORU
KAPPILLAARTORU, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 40