Lülitite lisavarustus, Anduri tasku

017-437066

Tüübinimetus: Anduri tasku, Tootele kasutamiseks: RT; KP, Anduritasku pikkus [mm]: 112, Sisendrõhu ühend, tüüp: G, Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli]: 1/2, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 10

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.102 Kilogram
Netokaal 0.101 Kilogram
Volume 0.101 Liter
EAN 5702423155873

 

Anduritasku materjal Messing
Anduritasku pikkus [mm] 112 mm
Anduritasku pikkus, min [tolli] 4 7/16 in
Anduritasku ühenduse pikkus [mm] 22 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Sisemine anduritasku Ø [mm] 9.5 mm
Sisendrõhk sisemine/välimine Väline
Sisendrõhu ühend, tüüp G
Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli] 1/2
Sisendrõhu ühenduse mõõt, st ISO 228-1
Toote nimetus Anduri tasku
Tootele kasutamiseks KP
RT
Tooterühm Switches accessories
Tüübinimetus Anduri tasku
Tüüp Accessory
Väline anduritasku Ø [mm] 11 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality