Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
The new A2L gas sensor is designed for use in the refrigeration and food retail market. Our thermal conductivity technology ensures precise measurements +15 year lifetime, and robust design approved for systems using R454A, R454C and R455A. Our unique design is optimized to ensure performance over the lifetime even in harsh application environment as it is robust against condensation, dirt, dust, and UV light. Additionally, we have built-in flexibility in terms of hardware and software allowing for easy customization and system integration
Kuvab 4 toodet
DST G54C, R454C
Toitepinge [V] AC: 24, null: 24.00, Mõõtevahemik [°C]: -40 - 80, Elektriühenduse suurus: 6 pin, Spetsifikatsiooni võti: DST G54C-AB-15-0AAB-LC003-I
DST G54A, R454A
Toitepinge [V] AC: 24, null: 24.00, Mõõtevahemik [°C]: -40 - 80, Elektriühenduse suurus: 6 pin, Spetsifikatsiooni võti: DST G54A-AB-15-0AAB-LC003-I
DST G55A, R455A
Toitepinge [V] AC: 24, null: 24.00, Mõõtevahemik [°C]: -40 - 80, Elektriühenduse suurus: 6 pin, Spetsifikatsiooni võti: DST G55A-AB-15-0AAB-LC003-I
DST G54C, R454C
Toitepinge [V] AC: 24, null: 24.00, Mõõtevahemik [°C]: -40 - 80, Elektriühenduse suurus: 6 pin, Spetsifikatsiooni võti: DST G54C-B0-13-0AAB-LC001-I