DST G54A, R454A

073G2023

Toitepinge [V] AC: 24, null: 24.00, Mõõtevahemik [°C]: -40 - 80, Elektriühenduse suurus: 6 pin, Spetsifikatsiooni võti: DST G54A-AB-15-0AAB-LC003-I

Product details

Brutokaal 58 Gram
Netokaal 46 Gram
EAN 5715162782101

 

+ toide Kontakt 1
- üldine Kontakt 2
Alarm reset [LFL hysteresis %] 2,5
Alarm reset Modbus 5 seconds
Alarm reset Relay 5 seconds
Alarm threshold [LFL %] 15
Approval CE
CE evaluated Yes
Communication configuration Danfoss Default
Contain batteries No
Electrical connection standard EN 60529
Elektriühendus Mini Mate-N-Lok
Elektriühenduse suurus 6 pin
Enclosure design Round Ø6 black
EU RoHS compliance Yes
Flame rating UL 94 V-0
Identical product 073G5023
Kogus vastavalt pakendi formaadile 80 tükki
Korpuse materjal PA66 25% Glass fiber
Korpuse standard IP IP54
Measuring range [°C] [max] 80 °C
Measuring range [°C] [min] -40 °C
Measuring range [°F] [max] 175 °F
Measuring range [°F] [min] -40 °F
Mod A Pin 3
Mod B Pin 4
Modbus termination 120 Ohm
Mounting interface 2 brackets 180 dgr
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pin 1 + supply
Pin 2 - common
Pin 3 Modbus A
Pin 4 Modbus B
Pin 5 Relay input
Pin 6 Relay NO
Product group Sensors
Product Name Description Gas sensor
Rahvusvaheline tootenumber 5715162782101
REACH Candidate List substances No
Recovery time [min] <5
Refrigerants R454A
Rel. Niiskustingimused 0 - 100
Relay NC Pin 5
Relay NO Pin 6
Response time [S] <15
Rõhuvahemik [bar] [Max] 1.2 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min] 0.7 bar
Rõhuvahemik [psi] [max] 17.4 psi
Rõhuvahemik [psi] [min] 10.15 psi
Spetsifikatsiooni võti DST G54A-AB-15-0AAB-LC003-I
Supply voltage [V] DC 24 V
Toitepinge [V] AC 24 V
Type DST G54A
Voolutugevus, max [mA] 300 mA
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 95 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 200 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljundsignaal Dual

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality