Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
An indirect substation is used when district heating network conditions, such as pressure and temperature, do not allow direct connection. When a substation is connected indirectly, a heat exchanger provides energy-efficient heat transfer. It also ensures that the primary network supply side and the secondary building installation side remain safely separated.
Kuvab 3 toodet
VXi Solo H, Tüüp 1, Kütteregulaatori nimi: ECL 310-A230 & AHQM 15/AMV150
Tüüp: VXi Solo H, Tüüp 1, 16 bar, 110 °C
VXi Solo H, Tüüp 2, Kütteregulaatori nimi: ECL 310-A230 & AHQM 15/AMV150
Tüüp: VXi Solo H, Tüüp 2, 16 bar, 110 °C
VXi Solo H, Tüüp 3, Kütteregulaatori nimi: ECL 310-A330 & AHQM 15/AMV150
Tüüp: VXi Solo H, Tüüp 3, 16 bar, 110 °C