Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.Teie seanss aegub
Teid logiti välja passiivsuse tõttu viimase 120 minuti jooksul.
You are at the {0} store.
Kuvab 39 toodet
AFQ 2, PN 16, 0.2 bar, 320 cm²
Funktsioon: Vooluhulgaregulaator
AFQ 2, PN 16, 0.5 bar, 320 cm²
AFQ 2, PN 16, 0.2 bar, 160 cm²
AFQ 2, PN 16, 0.5 bar, 160 cm²
VFG 221, PN 16, DN 65, 60 m³/h, Äärik
Rõhutoimelised ventiilid
VFG 221, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Äärik
VFG 221, PN 16, DN 100, 160 m³/h, Äärik
VFG 221, PN 16, DN 125, 250 m³/h, Äärik
VFG 221, PN 16, DN 150, 380 m³/h, Äärik
VFG 221, PN 16, DN 200, 650 m³/h, Äärik
Kuva: