VFG 221, PN 16, DN 200, 650 m³/h, Äärik

065B5526

Rõhutoimelised ventiilid

Toote üksikasjad

Brutokaal 229 Kilogram
Netokaal 204 Kilogram
Volume 637.44 Liter
EAN 5710104095325

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Rõhutoimelised ventiilid
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Kavitatsioonitegur 0.2
Kavitatsioonitegur 100% 0.13
Kavitatsioonitegur 25% 0.37
Kavitatsioonitegur 50% 0.3
Kavitatsioonitegur 75% 0.2
Kvs-väärtused [m³/h] 650 m³/h
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.01
Lekkekadu [% Kvs] 0.01
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 200 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
Rakendus Kaugküte ja -jahutus
Rõhuklass PN 16
Rõhutasandussüsteemi reguleerventiili sisu Kamber
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tihendi DP materjal EPDM
Tooterühm Pressure flow controllers
Töörõhk [bar] [Max] 16 bar
Tüüp VFG 221
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili pesa DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurus DN 200
Ühenduse suurus DN 200
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality