Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 4 toodet
Solenoidmähis, AC230C, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 230, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 230, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP00
Solenoidmähis, AC024C, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP00
Solenoidmähis, AC024D, DIN-lameklemm, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Korpuse standard IP: IP00
Solenoidmähis, AC012D, DIN-lameklemm, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Korpuse standard IP: IP00